Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SU1200-0FB10-0AA0
Référence pièce
|
---|
3SU1200-0FB10-0AA0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mounting Hole | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Couleur de la coque/du bouton | Motif imprimé | Durabilité | Durée de vie électrique | Taille du produit (diam.) (mm) | Tension de commutation (V) | Profondeur d'encastrement (mm) | Longueur d’encastrement (mm) | Largeur d'encastrement (mm) | Type de contact | Indice IP | Position de l'interrupteur | Connexion (composants) | Fonctions (interrupteurs) | Type d'éclairage | Matériau | Type de montage | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | Mécanisme de verrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | 22 | Noir | 40 | 30 | Noir | Aucun | 5000000 | - | - | 500 | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | + débattement allongé, bague avant (PVC), saillante | - | - |
Loading...
Shape | Rond | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bouton-poussoir, le numéro d'article est le suivant: 3SU1200-0FB10-0AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SU1200-0FB10-0AA0.
Configurer
Propriétés de base
Durée de vie électrique
Taille du produit (diam.)(mm)
Profondeur d'encastrement(mm)
Longueur d’encastrement(mm)
Largeur d'encastrement(mm)
Type de contact
Position de l'interrupteur
Matériau
Type de montage
Type (divers.)
Mécanisme de verrouillage
Mounting Hole
Button color
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Couleur de la coque/du bouton
Motif imprimé
Durabilité
Tension de commutation(V)
Indice IP
Connexion (composants)
Fonctions (interrupteurs)
Type d'éclairage
Fonctions de commutateur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3SU1000-0AB10-0AA0 |
3SU1000-0AB40-0AA0 |
3SU1000-0AB60-0AA0 |
3SU12000EB200AA0 |
3SU12000EB400AA0 |
3SU12000FB200AA0 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Mounting Hole | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Couleur de la coque/du bouton | Motif imprimé | Durabilité | Durée de vie électrique | Taille du produit (diam.) (mm) | Tension de commutation (V) | Profondeur d'encastrement (mm) | Longueur d’encastrement (mm) | Largeur d'encastrement (mm) | Type de contact | Indice IP | Position de l'interrupteur | Connexion (composants) | Fonctions (interrupteurs) | Type d'éclairage | Matériau | Type de montage | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | Mécanisme de verrouillage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | Noir | 29.5 | 29.5 | Noir | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (PVC) | - | - | ||
8.56 € | 1 | Disponible | 13 jours | 22 | Vert | 29.5 | 29.5 | Vert | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (PVC) | - | - | ||
8.56 € | 1 | Disponible | 15 jours | 22 | Blanc | 29.5 | 29.5 | Blanc | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (PVC) | - | - | ||
- | 27.85 € | 1 | Disponible | 13 jours | 22.3 | Rouge | 40 | 30 | Rouge | Aucun | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique | - | - | Appareil complet | - | |
- | 28.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | 22.3 | Vert | 40 | 30 | Vert | Aucun | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique | - | - | Appareil complet | - | |
- | 28.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | 22.3 | Rouge | 40 | 30 | Rouge | Aucun | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 32.5 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique | - | - | Appareil complet | - |