Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SU12510EB700AA0
Référence pièce
|
---|
3SU12510EB700AA0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mounting Hole | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Couleur de la coque/du bouton | Motif imprimé | Durabilité | Durée de vie électrique | Taille du produit (diam.) (mm) | Tension de commutation (V) | Profondeur d'encastrement (mm) | Longueur d’encastrement (mm) | Largeur d'encastrement (mm) | Type de contact | Indice IP | Position de l'interrupteur | Connexion (composants) | Fonctions (interrupteurs) | Type d'éclairage | Matériau | Type de montage | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | Mécanisme de verrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 31.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Transparent | 40 | 30 | Transparent | Aucun | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | LED | Plastique, Métal | - | - | Appareil complet | - |
Loading...
Shape | Rond | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bouton-poussoir, le numéro d'article est le suivant: 3SU12510EB700AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SU12510EB700AA0.
Configurer
Propriétés de base
Durée de vie électrique
Tension de commutation(V)
Type de contact
Position de l'interrupteur
Connexion (composants)
Fonctions (interrupteurs)
Type de montage
Fonctions de commutateur
Mécanisme de verrouillage
Mounting Hole
Button color
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Couleur de la coque/du bouton
Motif imprimé
Durabilité
Taille du produit (diam.)(mm)
Profondeur d'encastrement(mm)
Longueur d’encastrement(mm)
Largeur d'encastrement(mm)
Indice IP
Type d'éclairage
Matériau
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3SB20000LD01 |
3SU1000-0AA10-0AA0 |
3SU1000-0AB10-0AA0 |
3SU1000-0AB20-0AA0 |
3SU1000-0AB50-0AA0 |
3SU1000-0AB60-0AA0 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Mounting Hole | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Couleur de la coque/du bouton | Motif imprimé | Durabilité | Durée de vie électrique | Taille du produit (diam.) (mm) | Tension de commutation (V) | Profondeur d'encastrement (mm) | Longueur d’encastrement (mm) | Largeur d'encastrement (mm) | Type de contact | Indice IP | Position de l'interrupteur | Connexion (composants) | Fonctions (interrupteurs) | Type d'éclairage | Matériau | Type de montage | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | Mécanisme de verrouillage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15.12 € | 1 | Disponible | 18 jours | 16 | Jaune | - | - | Jaune | Aucun | 10000000 | - | 19 | - | 50 | 12 | 19 | - | IP65 | - | - | - | Aucun | Plastique | Montage avant | - | Un seul appareil rond | - | |
20.15 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22 | Noir | 29.5 | 29.5 | Noir | Aucun | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | verrou | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (PVC) | - | - | ||
8.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | Noir | 29.5 | 29.5 | Noir | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (PVC) | - | - | ||
8.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22 | Rouge | 29.5 | 29.5 | Rouge | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (PVC) | - | - | ||
8.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22 | Bleu | 29.5 | 29.5 | Bleu | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (PVC) | - | - | ||
8.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22 | Blanc | 29.5 | 29.5 | Blanc | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (PVC) | - | - |