Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Type de contact | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 17.5 | 1 inverseur | Vis | |
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 17.5 | 1 inverseur | Vis | |
93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 17.5 | 1 inverseur | Connecteur à ressort | |
100.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 17.5 | 1 inverseur | Connecteur à ressort | |
114.37 € | 1 | Disponible | 13 jours | 22.5 | 2 inverseurs | Vis | |
141.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 2 inverseurs | Vis | |
108.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | 17.5 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Vis | |
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 17.5 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Vis | |
125.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 2 inverseurs | Connecteur à ressort | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 2 inverseurs | Connecteur à ressort | |
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 17.5 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Connecteur à ressort | |
125.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 17.5 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Connecteur à ressort | |
158.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 2 inverseurs | Vis | |
163.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | 22.5 | 2 inverseurs | Vis | |
158.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 2 inverseurs | Connecteur à ressort | |
207.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 22.5 | 2 inverseurs | Vis | |
333.41 € | 1 | Disponible | 13 jours | 22.5 | 2 inverseurs | Vis | |
185.83 € | 1 | Disponible | 13 jours | 22.5 | 2 inverseurs | Connecteur à ressort | |
218.63 € | 1 | Disponible | 13 jours | 22.5 | 2 inverseurs | Connecteur à ressort | |
322.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 22.5 | 2 inverseurs | Connecteur à ressort | |
256.88 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 2 inverseurs | Vis | |
262.35 € | 1 | Disponible | 13 jours | 22.5 | 2 inverseurs | Vis | |
256.88 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 2 inverseurs | Connecteur à ressort | |
245.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 2 inverseurs | Connecteur à ressort | |
294.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 2 inverseurs | Connecteur à ressort | |
388.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 1 fabricant, 1 inverseur | Vis | |
381.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 1 fabricant, 1 inverseur | Connecteur à ressort |
Loading...
Dimension - longueur(mm) | 100 | Épaisseur de la dimension(mm) | 90 | Durabilité | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Durée de vie électrique | 100000 | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +60 |
Indice IP | IP20 | Matériau de contact | AgSnO2 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Type de contact
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles