Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RB30461XW1 |
3RB30462XW1 |
3RB31434XW1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | AWG (min.) | AWG max. | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Courant nominal (A) | Tension de fonctionnement (plage) | Taille de profilé | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 315.92 € | 1 | Disponible | 10 jours | 106 | 70 | 124 | 20 | 14 | - | - | 115 | 1000 V AC | S3 | Transformateur/convertisseur | |
- | 344.33 € | 1 | Disponible | 10 jours | 106 | 70 | 124 | 20 | 14 | - | - | 115 | 1000 V AC | S3 | Transformateur/convertisseur | |
- | 420.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 106 | 70 | 124 | 20 | 14 | - | - | 115 | 1000 V AC | S3 | Transformateur/convertisseur |
Loading...
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +60 | Indice IP | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | 1 fabricant, 1 disjoncteur |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
AWG (min.)
AWG max.
Courant nominal(A)
Tension de fonctionnement (plage)
Taille de profilé
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles