Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Durée de vie électrique | Temporisation de retombée (ms) | Délai de réponse (ms) | Tension de commutation (max.) | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Quantité (pc) | Indice IP | Matériau de contact | Durabilité | Type de contact | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.63 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 14 | 12 | - | -25 | +60 | 72.5 | 5 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Vis | - | |
153.03 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 17 | 6 | - | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Vis | - | |
185.83 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 19 | 8 | - | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Vis | - | |
202.21 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 100000 | 14 | 12 | - | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Connecteur à ressort | - | |
180.36 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 100000 | 14 | 12 | - | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Connecteur à ressort | - | |
153.03 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 17 | 6 | - | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Connecteur à ressort | - | |
185.83 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 19 | 8 | - | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Connecteur à ressort | - | |
125.27 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 10 | 5 | - | -40 | +70 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Connecteur à ressort | - | |
147.05 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 11 | 6 | - | -40 | +70 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Connecteur à ressort | - | |
285.72 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | - | 2 | 0.3 | 60 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 fabricant | Connecteur à ressort | - | ||
240.48 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | 0.3 | 0.2 | 30 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 fabricant | Vis | - | |
322.48 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | 2 | 0.3 | 60 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 fabricant | Vis | - | |
245.95 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | 0.3 | 0.2 | 30 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 fabricant | Connecteur à ressort | - | |
326.84 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | 2 | 0.3 | 60 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 fabricant | Connecteur à ressort | - | |
453.65 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | 9 | 10 | 264 V AC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 fabricant | Connecteur à ressort | - | |
337.79 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | 10 | 2 | 30 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 fabricant | Vis | - | |
337.79 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | 10 | 2 | 30 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 fabricant | Connecteur à ressort | - | |
333.41 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | 0.3 | 0.2 | 30 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 fabricant | Vis | - | |
315.92 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | 0.3 | 0.2 | 30 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 fabricant | Connecteur à ressort | - | |
431.79 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | 0.3 | 0.2 | 30 V DC | -25 | +60 | 75 | 1 | IP20 | - | - | 1 fabricant | Connecteur à ressort | - | |
130.71 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 14 | 12 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Vis | - | |
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100000 | - | - | - | -25 | +60 | 76 | 1 | - | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Vis | Enclenchement rapide | ||
213.16 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 17 | 6 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Vis | - | |
174.89 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 19 | 8 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Vis | - | |
207.68 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 19 | 8 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Vis | - | |
119.83 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 13 | 12 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Vis | - | |
136.17 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 13 | 12 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Vis | - | |
130.71 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 14 | 12 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Connecteur à ressort | - | |
180.36 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 17 | 6 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Connecteur à ressort | - | |
174.89 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 19 | 8 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Connecteur à ressort | - |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 93 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Durée de vie électrique
Temporisation de retombée(ms)
Délai de réponse(ms)
Tension de commutation (max.)
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Quantité(pc)
Indice IP
Matériau de contact
Durabilité
Type de contact
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles