Câble de liaison SIMATIC RF laison ES

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6GT28914LH50
6GT28914MH50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

78.43 €

1 Disponible 7 jours

87.13 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Câble de connexion Plage de températures max. (installation fixe)(°C) +80 Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -40
Plage de températures max. (installation flexible)(°C) +80 Plage de températures min. (installation flexible)(°C) -5 Diamètre extérieur(mm) 4.3
Nombre de fils 4 Tension nominale (détails)(V) 30 Couleur Noir
Caractéristiques de câble Retardateur de flamme Isolation (matériau) PVC Sans halogène Non

Assistance technique