Câble de masse FO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6XV18733GT20
6XV18736GT20
6XV18736GT30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,951.27 €

1 Disponible 7 jours

1,977.49 €

1 Disponible 7 jours

2,858.56 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Câble FO Plage de températures max. (installation fixe)(°C) +75 Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -40
Plage de températures max. (installation flexible)(°C) +75 Plage de températures min. (installation flexible)(°C) -40 Diamètre extérieur(mm) 10.5
Type de fibre 50/125 µ Nombre de fibres 1 Résistance à la traction(N) 800
Couleur Noir/Orange Qualité de la fibre OM2 multimode Sans halogène Non

Assistance technique