Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length (m) | Type de produit | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (min.) (°C) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Plage de températures max. (installation fixe) (°C) | Plage de températures min. (installation fixe) (°C) | Plage de températures max. (installation flexible) (°C) | Plage de températures min. (installation flexible) (°C) | Taille du produit (longueur) (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Taille de profilé | Nombre de fils | Tension de commutation (V) | Courant de commutation (max.) (A) | Taille de filetage | Indice IP | Couleur | Matériau de contact | Caractéristiques de câble | Isolation (matériau) | Compatible avec (détails) | Type (divers) | Sans halogène | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Câble | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 KC8 | - | - | |
54.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | Câble | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec interrupteur | Accessoires pour Interrupteur-sectionneurs à fusibles 3NP5 | - | |
74.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | Câble | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec interrupteur | Accessoires pour Interrupteur-sectionneurs à fusibles 3NP5 | - | |
65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Câble | - | - | +60 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.1 | Câble | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | S12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | Câble | - | - | +90 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 30 | 2 | M12 | IP68, IP69K | - | CuZn | - | - | - | - | - | |
71.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | Câble | - | - | +90 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 30 | 2 | M12 | IP68, IP69K | - | CuZn | - | - | - | - | - | |
93.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Câble | - | - | +90 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 30 | 2 | M12 | IP68, IP69K | - | CuZn | - | - | - | - | - | |
22.40 € | 1 | 13 jours | - | Câble CPL | +60 | -25 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43.20 € | 1 | 13 jours | - | Câble CPL | +60 | -25 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53.47 € | 1 | 12 jours | - | Câble CPL | +60 | -25 | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19.07 € | 1 | 12 jours | - | Câble CPL | +60 | -25 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
48.40 € | 1 | 12 jours | - | Câble CPL | +60 | -25 | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | Câble | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pour N-CT-3VA | - | - | |
267.81 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | Câble | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Accessoire pour TD500-3VA | - | - | |
100.21 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | Câble de connexion | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -40 | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | Turquoise pastel | - | - | - | - | - | Oui | |
87.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Câble de connexion | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -40 | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | Turquoise pastel | - | - | - | - | - | Oui | |
93.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Câble de connexion | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -40 | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | Turquoise pastel | - | - | - | - | - | Oui | |
119.83 € | 1 | Disponible | 29 jours | - | Câble de connexion | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -40 | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | Turquoise pastel | - | - | - | - | - | Oui | |
141.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Câble de connexion | - | - | - | - | +100 | -30 | +100 | -30 | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - | Noir | - | - | - | - | - | Oui | |
87.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Câble de connexion | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -40 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | Vert | - | Retardateur de flamme | Polyéthylène (PE) | - | - | Non | |
95.85 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Câble de connexion | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -30 | - | 6.5 | - | 8 | - | - | - | - | Vert | - | Retardateur de flamme | Polyéthylène (PE) | - | - | Oui | |
104.57 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | Câble de connexion | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -30 | - | 6.5 | - | 8 | - | - | - | - | Vert | - | Retardateur de flamme | Polyéthylène (PE) | - | - | Oui | |
67.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Câble de connexion | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -40 | - | 6.5 | - | 4 | - | - | - | - | Vert | - | Retardateur de flamme | Polyéthylène (PE) | - | - | Non |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Type de produit
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (min.)(°C)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Plage de températures max. (installation fixe)(°C)
Plage de températures min. (installation fixe)(°C)
Plage de températures max. (installation flexible)(°C)
Plage de températures min. (installation flexible)(°C)
Taille du produit (longueur)(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Taille de profilé
Nombre de fils
Tension de commutation(V)
Courant de commutation (max.)(A)
Taille de filetage
Indice IP
Couleur
Matériau de contact
Caractéristiques de câble
Isolation (matériau)
Compatible avec (détails)
Type (divers)
Sans halogène
Propriétés optionnelles