Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8MR21504A |
8MR21504AA |
8MR21504AB |
8MR21504B |
8MR21505A |
8MR21505AA |
8MR21505AB |
8MR21505B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de service (plage) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Alimentation (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.89 € | 1 | Disponible | 18 jours | 230 V AC | 111 | 90 | 85 | 400 | |
174.89 € | 1 | Disponible | 18 jours | 120 V AC | - | - | - | 400 | |
180.36 € | 1 | Disponible | Devis | 120 V AC | - | - | - | 400 | |
174.89 € | 1 | Disponible | 18 jours | 230 V AC | 111 | 90 | 85 | 400 | |
163.96 € | 1 | Disponible | 18 jours | 230 V AC | 90 | 111 | 85 | 250 | |
158.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 120 V AC | - | - | - | 250 | |
158.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 120 V AC | - | - | - | 250 | |
158.49 € | 1 | Disponible | 18 jours | 230 V AC | 90 | 111 | 85 | 250 |
Loading...
Type de produit | Chauffage | Température de service (min.)(°C) | -45 | Température de service (max.)(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 |
Configurer
Propriétés de base
Tension de service (plage)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Alimentation(W)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles