Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8MR21303A
Référence pièce
|
---|
8MR21303A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de service (plage) | Température de service (min.) (°C) | Température de service (max.) (°C) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Alimentation (W) | Indice IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 17 jours | 120 - 240 V AC | -45 | +70 | 65 | 60 | 70 | 30 | IP20 |
Loading...
Type de produit | Chauffage |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Chauffage, le numéro d'article est le suivant: 8MR21303A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8MR21303A.
Configurer
Propriétés de base
Tension de service (plage)
Température de service (min.)(°C)
Température de service (max.)(°C)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Alimentation(W)
Indice IP
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
8MR21103C |
8MR21103D |
8MR21104D |
8MR21305A |
8MR21306A |
8MR21306BA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension de service (plage) | Température de service (min.) (°C) | Température de service (max.) (°C) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Alimentation (W) | Indice IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 17 jours | 110 - 120 V AC | -45 | +70 | 100 | 25 | 50 | 30 | IP44 | |
74.15 € | 1 | Disponible | 17 jours | 110 - 120 V AC | - | - | 65 | 60 | 70 | 30 | IP44 | ||
98.04 € | 1 | Disponible | 17 jours | 110 - 120 V AC | - | - | 140 | 60 | 70 | 50 | IP44 | ||
142.60 € | 1 | Disponible | 18 jours | 120 - 240 V AC | -45 | +70 | 220 | 60 | 70 | 150 | IP20 | ||
93.68 € | 1 | Disponible | 17 jours | 120 - 240 V AC | -45 | +70 | 140 | 60 | 70 | 60 | IP20 | ||
114.37 € | 1 | Disponible | 17 jours | 24 V AC | - | - | 185 | 50 | 70 | 60 | IP20 |