Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8MR21500A |
8MR21500C |
8MR21500CA |
8MR21502B |
8MR21503B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de réglage de la température (max.) (°C) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Alimentation (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.27 € | 1 | Disponible | 18 jours | +60 | 168 | 100 | 145 | 950 | |
370.57 € | 1 | Disponible | 18 jours | +60 | 182 | 99 | 160 | 950 | |
453.65 € | 1 | Disponible | 18 jours | - | 182 | 99 | 160 | 950 | |
326.84 € | 1 | Disponible | 18 jours | - | 168 | 120 | 145 | 1200 | |
348.72 € | 1 | Disponible | 18 jours | - | 182 | 120 | 160 | 1200 |
Loading...
Type de produit | Chauffage | Tension de service (plage) | 230 V AC | Indice IP | IP20 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de réglage de la température (max.)(°C)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Alimentation(W)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles