Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BVP:233551 |
BVP:233553 |
BVP:233555 |
BVP:233556 |
BVP:233557 |
BVP:233559 |
BVP:233560 |
BVP:233563 |
BVP:233567 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Taille du produit (longueur) (mm) | Section transversale (numérique) (mm2) | Matériau | Type de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.37 € | 1 | Disponible | Devis | 40 | 3000 | 7.9 | Aluminium | - | |
180.81 € | 1 | Disponible | 23 jours | 63 | 3000 | 15.7 | Aluminium | - | |
147.48 € | 1 | Disponible | Devis | 63 | 2000 | 15.7 | Aluminium | - | |
213.68 € | 1 | Disponible | 23 jours | 100 | 3000 | 34.1 | Aluminium | - | |
164.37 € | 1 | Disponible | Devis | 100 | 2000 | 34.1 | Aluminium | - | |
241.08 € | 1 | Disponible | 24 jours | 125 | 3000 | 34.1 | Aluminium | - | |
202.72 € | 1 | Disponible | 23 jours | 125 | 2000 | 34.1 | Aluminium | - | |
415.33 € | 1 | Disponible | 24 jours | 160 | 3000 | 34.1 | Cuivre | Montage en surface | |
301.37 € | 1 | Disponible | Devis | 160 | 2000 | 34.1 | Cuivre | - |
Loading...
Type de produit | Compartiment pour barre collectrice | Tension nominale(V AC) | 400 | Tension de fonctionnement(V AC) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 90 | Taille du produit (largeur)(mm) | 25 | Couleur | Gris clair |
Compatible avec (détails) | Système de distribution apparente BD01 |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Taille du produit (longueur)(mm)
Section transversale (numérique)(mm2)
Matériau
Type de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles