Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Tension de fonctionnement (V AC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Section transversale (numérique) (mm2) | Nombre de broches | Nombre de partitions | Compatible avec (détails) | Type de montage | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.33 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 35 | 400 | 400 | 124 | 195 | 160 | 16 | - | 4 | Système de barre collectrice BD01 | Montage en surface | 3 broches Embase femelle pour fusible D02 | |
219.16 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 16 | 400 | 400 | 124 | 195 | 160 | 16 | - | 4 | Système de barre collectrice BD01 | - | 3 x mono-broches. Interrupteur de sécurité de ligne 16 A | |
241.08 € | 1 | Disponible | Devis | Dérivation | 32 | 400 | 400 | 124 | 195 | 160 | 16 | - | 4 | Système de barre collectrice BD01 | - | 3 broches Disjoncteur de protection de circuit 32 A | |
186.28 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 16 | 230 | 230 | 137 | 195 | 160 | - | - | 4 | Système de barre collectrice BD01 | - | Unipolaire Embase de fusible D01 | |
191.76 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 16 | 230 | 230 | 137 | 195 | 160 | - | - | 4 | Système de barre collectrice BD01 | - | Unipolaire Interrupteur de sécurité de ligne 16 A | |
158.89 € | 1 | Disponible | Devis | Dérivation | 16 | 230 | 230 | 176 | 195 | 160 | - | - | 4 | Système de barre collectrice BD01 | - | Unipolaire Embase de fusible D01 | |
169.85 € | 1 | Disponible | Devis | Dérivation | 16 | 230 | 230 | 176 | 195 | 160 | - | - | 4 | Système de barre collectrice BD01 | - | Unipolaire Interrupteur de sécurité de ligne 16 A | |
107.05 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 35 | 400 | 400 | 124 | 195 | 160 | 16 | - | 4 | Système de barre collectrice BD01 | - | - | |
120.17 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 35 | 400 | 400 | 124 | 195 | 160 | 16 | - | 4 | Système de barre collectrice BD01 | Montage en surface | - | |
186.28 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 25 | 400 | 400 | 124 | 195 | 160 | 10 | - | 8 | Système de barre collectrice BD01 | - | 3 broches Embase de fusible S27 | |
345.20 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 16 | 230 | 230 | 137 | 265 | 160 | - | - | 8 | Système de barre collectrice BD01 | Montage en surface | Unipolaire Disjoncteur de protection de circuit 16 A et 2 broches. Disjoncteur différentiel 16 A / 30 mA | |
235.60 € | 1 | Disponible | Devis | Dérivation | 16 | 230 | 230 | 137 | 195 | 160 | - | - | 8 | Système de barre collectrice BD01 | - | 2 x mono-broches. Embase de fusible D01 | |
283.83 € | 1 | Disponible | Devis | Dérivation | 16 | 230 | 230 | 137 | 265 | 160 | - | - | 8 | Système de barre collectrice BD01 | - | 2 x mono-broches. Interrupteur de sécurité de ligne 16 A | |
208.20 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 16 | 400 | 400 | 176 | 265 | 160 | - | - | 8 | Système de barre collectrice BD01 | - | 3 broches Embase de fusible D01 | |
257.52 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 16 | 400 | 400 | 176 | 265 | 160 | - | - | 8 | Système de barre collectrice BD01 | Montage en surface | 3 broches Interrupteur de sécurité de ligne 16 A | |
241.08 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 32 | 400 | 400 | 176 | 265 | 160 | - | - | 8 | Système de barre collectrice BD01 | - | 3 broches Embase femelle pour fusible D02 | |
301.37 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 32 | 400 | 400 | 176 | 265 | 160 | - | - | 8 | Système de barre collectrice BD01 | - | 3 broches Disjoncteur de protection de circuit 32 A | |
136.55 € | 1 | Disponible | Devis | Dérivation | 35 | 400 | 400 | 124 | 265 | 160 | 16 | - | 8 | Système de barre collectrice BD01 | - | - | |
142.01 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 35 | 400 | 400 | 124 | 265 | 160 | 16 | - | 8 | Système de barre collectrice BD01 | Montage en surface | - | |
102.69 € | 1 | Disponible | Devis | Boîtier d’appareil de mesure | - | 400 | 400 | 124 | 175 | 160 | - | - | 4 | Système de diviseur de serveur apparent BD01 | - | - | |
175.33 € | 1 | Disponible | Devis | Boîtier d’appareil de mesure | 16 | 400 | 400 | 137 | 245 | 160 | - | - | 4 | Système de diviseur de serveur apparent BD01 | - | - | |
125.63 € | 1 | Disponible | Devis | Boîtier d’appareil de mesure | - | 400 | 400 | 124 | 245 | 160 | - | - | 8 | Système de diviseur de serveur apparent BD01 | - | - | |
131.09 € | 1 | Disponible | Devis | Boîtier d’appareil de mesure | - | 400 | 400 | 124 | 245 | 160 | - | - | 8 | Système de diviseur de serveur apparent BD01 | - | - | |
180.81 € | 1 | Disponible | Devis | Boîtier d’appareil de mesure | 16 | 400 | 400 | 176 | 175 | 160 | - | - | 8 | Système de diviseur de serveur apparent BD01 | - | - | |
191.76 € | 1 | Disponible | Devis | Boîtier d’appareil de mesure | 16 | 400 | 400 | 176 | 175 | 160 | - | - | 8 | Système de diviseur de serveur apparent BD01 | - | - | |
147.48 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 25 | 400 | 400 | 180 | 190 | 170 | 6 | 3 | 4 | Système de barre collectrice BD2 | Montage en surface | Entrée de câble | |
136.55 € | 1 | Disponible | 23 jours | Dérivation | 16 | 400 | 400 | 180 | 190 | 170 | 16 | 3 | 4 | Système de barre collectrice BD2 | - | Entrée de câble | |
224.64 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 16 | 400 | 400 | 180 | 190 | 170 | 16 | 3 | 4 | Système de barre collectrice BD2 | - | Entrée de câble | |
186.28 € | 1 | Disponible | Devis | Dérivation | 16 | 230 | 230 | 180 | 190 | 170 | - | 1 | 4 | Système de barre collectrice BD2 | - | Prise mâle | |
213.68 € | 1 | Disponible | Devis | Dérivation | 16 | 230 | 230 | 180 | 190 | 170 | - | 3 | 4 | Système de barre collectrice BD2 | - | Prise mâle | |
252.04 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 16 | 400 | 400 | 180 | 190 | 170 | - | 3 | 4 | Système de barre collectrice BD2 | - | Prise mâle | |
186.28 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 16 | 230 | 230 | 180 | 190 | 170 | - | 3 | 4 | Système de barre collectrice BD2 | - | Prise mâle | |
153.41 € | 1 | Disponible | Devis | Dérivation | 16 | 400 | 400 | 105 | 200 | 116 | 16 | - | 3 | Système de barre collectrice BD01 | - | - | |
120.17 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 32 | 400 | 400 | 77.5 | 200 | 116 | 10 | - | 3 | Système de barre collectrice BD01 | - | - | |
241.08 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 16 | 400 | 400 | 157 | 200 | 116 | - | - | 3 | Système de barre collectrice BD01 | - | 3 broches Interrupteur de sécurité de ligne 16 A | |
85.20 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 32 | 400 | 400 | 119.5 | 200 | 116 | 16 | - | 3 | Système de barre collectrice BD01 | - | - | |
224.64 € | 1 | Disponible | Devis | Dérivation | 32 | 400 | 400 | 119.5 | 200 | 116 | 16 | - | 3 | Système de barre collectrice BD01 | - | 3 broches Disjoncteur de protection de circuit 32 A | |
125.63 € | 1 | Disponible | Devis | Dérivation | 16 | 230 | 230 | 119.5 | 200 | 116 | - | - | 3 | Système de barre collectrice BD01 | - | Unipolaire Embase de fusible D01 | |
153.41 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 16 | 230 | 230 | 119.5 | 200 | 116 | - | - | 3 | Système de barre collectrice BD01 | - | Unipolaire Interrupteur de sécurité de ligne 16 A | |
76.45 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 16 | 400 | 400 | 77.5 | 100 | 116 | 10 | - | 3 | Système de barre collectrice BD01 | - | Embase pour 1 fusible cylindrique 10 x 38 mm | |
316.71 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 16 | 230 | 230 | 119.5 | 200 | 116 | - | - | 3 | Système de barre collectrice BD01 | - | Unipolaire Disjoncteur de protection de circuit 16 A et 2 broches. Disjoncteur différentiel 16 A / 30 mA | |
125.63 € | 1 | Disponible | Devis | Dérivation | 16 | 230 | 230 | 157 | 200 | 116 | - | - | 3 | Système de barre collectrice BD01 | - | Unipolaire Embase de fusible D01 | |
147.48 € | 1 | Disponible | Devis | Dérivation | 16 | 230 | 230 | 157 | 200 | 116 | - | - | 3 | Système de barre collectrice BD01 | - | Unipolaire Interrupteur de sécurité de ligne 16 A | |
219.16 € | 1 | Disponible | Devis | Dérivation | 10 | 400 | 400 | 124 | 195 | 160 | 16 | - | 4 | Système de barre collectrice BD01 | - | 3 x mono-broches. Disjoncteur de protection de circuit 10 A | |
257.52 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 25 | 500 | 500 | 160 | 320 | 205 | 16 | 3 | 8 | Système de barre collectrice BD2 | Montage en surface | Entrée de câble | |
283.83 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 63 | 500 | 500 | 160 | 320 | 205 | 25 | 3 | 8 | Système de barre collectrice BD2 | Montage en surface | Entrée de câble | |
327.67 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 32 | 400 | 400 | 160 | 320 | 305 | - | 3 | 8 | Système de barre collectrice BD2 | - | Prise mâle | |
378.07 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 32 | 400 | 400 | 160 | 320 | 205 | 16 | 3 | 8 | Système de barre collectrice BD2 | - | Entrée de câble | |
432.88 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 63 | 400 | 400 | 237 | 320 | 205 | - | 3 | 8 | Système de barre collectrice BD2 | - | Prise mâle | |
349.57 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 16 | 400 | 400 | 160 | 320 | 295 | - | 3 | 8 | Système de barre collectrice BD2 | - | Prise mâle | |
375.35 € | 1 | Devis | Dérivation | 16 | 400 | 400 | 160 | 320 | 295 | - | 3 | 8 | Système de barre collectrice BD2 | - | Prise mâle | ||
465.75 € | 1 | Disponible | Devis | Dérivation | 16 | 230 | 230 | 160 | 320 | 345 | - | 3 | 8 | Système de barre collectrice BD2 | - | Prise mâle | |
557.80 € | 1 | Devis | Dérivation | 16 | 400 | 400 | 160 | 320 | 295 | - | 3 | 8 | Système de barre collectrice BD2 | - | Prise mâle | ||
367.12 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 125 | 690 | 690 | 160 | 440 | 205 | 70 | 3 | - | Système de barre collectrice BD2 | Montage en surface | Entrée de câble | |
630.13 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 125 | 690 | 690 | 215 | 440 | 205 | 70 | 3 | - | Système de barre collectrice BD2 | Montage en surface | Entrée de câble | |
184.87 € | 1 | Devis | Boîtier d’appareil de mesure | - | 400 | 400 | 215 | 320 | 205 | - | - | 8 | - | - | Entrée de câble | ||
168.05 € | 1 | Devis | Boîtier d’appareil de mesure | - | 400 | 400 | 165 | 320 | 205 | - | - | 9 | - | - | Entrée de câble | ||
96.12 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 25 | 400 | 400 | 180 | 190 | 170 | - | - | 8 | Système de barre collectrice BD2 | Montage en surface | Entrée de câble | |
219.16 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 63 | 690 | 690 | 160 | 320 | 205 | - | - | 8 | Système de barre collectrice BD2 | Montage en surface | Entrée de câble | |
432.88 € | 1 | Disponible | 23 jours | Dérivation | 32 | 400 | 400 | 160 | 320 | 305 | - | 3 | 8 | Système de barre collectrice BD2 | - | Prise mâle |
Loading...
Couleur | Gris clair |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Tension de fonctionnement(V AC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Section transversale (numérique)(mm2)
Nombre de broches
Nombre de partitions
Compatible avec (détails)
Type de montage
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles