Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BVP:034278
Référence pièce
|
---|
BVP:034278 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Tension de fonctionnement (V AC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Section transversale (numérique) (mm2) | Nombre de broches | Nombre de partitions | Compatible avec (détails) | Type de montage | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.83 € | 1 | Disponible | Devis | Dérivation | 16 | 230 | 230 | 137 | 265 | 160 | - | - | 8 | Système de barre collectrice BD01 | - | 2 x mono-broches. Interrupteur de sécurité de ligne 16 A |
Loading...
Couleur | Gris clair |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Coffret de dérivation, le numéro d'article est le suivant: BVP:034278.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BVP:034278.
Configurer
Propriétés de base
Section transversale (numérique)(mm2)
Nombre de broches
Type de montage
Type de produit
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Tension de fonctionnement(V AC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre de partitions
Compatible avec (détails)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BVP:034268 |
BVP:034269 |
BVP:034270 |
BVP:034279 |
BVP:034280 |
BVP:034281 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de produit | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Tension de fonctionnement (V AC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Section transversale (numérique) (mm2) | Nombre de broches | Nombre de partitions | Compatible avec (détails) | Type de montage | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.28 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 16 | 230 | 230 | 137 | 195 | 160 | - | - | 4 | Système de barre collectrice BD01 | - | Unipolaire Embase de fusible D01 | |
191.76 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 16 | 230 | 230 | 137 | 195 | 160 | - | - | 4 | Système de barre collectrice BD01 | - | Unipolaire Interrupteur de sécurité de ligne 16 A | |
158.89 € | 1 | Disponible | Devis | Dérivation | 16 | 230 | 230 | 176 | 195 | 160 | - | - | 4 | Système de barre collectrice BD01 | - | Unipolaire Embase de fusible D01 | |
208.20 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 16 | 400 | 400 | 176 | 265 | 160 | - | - | 8 | Système de barre collectrice BD01 | - | 3 broches Embase de fusible D01 | |
257.52 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 16 | 400 | 400 | 176 | 265 | 160 | - | - | 8 | Système de barre collectrice BD01 | Montage en surface | 3 broches Interrupteur de sécurité de ligne 16 A | |
241.08 € | 1 | Disponible | 22 jours | Dérivation | 32 | 400 | 400 | 176 | 265 | 160 | - | - | 8 | Système de barre collectrice BD01 | - | 3 broches Embase femelle pour fusible D02 |