Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BVP:262451 |
BVP:262452 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Tension de fonctionnement (V AC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Section transversale (numérique) (mm2) | Nombre de broches | Nombre de partitions | Compatible avec (détails) | Type de montage | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367.12 € | 1 | Disponible | Devis | Dérivation | 32 | 400 | 400 | 160 | 331 | 214 | 16 | 3 | 8 | Système de barre collectrice BD2 | - | Entrée de câble | |
410.95 € | 1 | Disponible | Devis | Dérivation | 32 | 400 | 400 | 160 | 331 | 214 | 16 | 3 | 8 | Système de barre collectrice BD2 | - | Entrée de câble |
Loading...
Couleur | Gris clair |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de montage
Type de produit
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Tension de fonctionnement(V AC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Section transversale (numérique)(mm2)
Nombre de broches
Nombre de partitions
Compatible avec (détails)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles