Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BVP:090166 |
BVP:090167 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
219.16 € | 1 | Disponible | Devis | 500 | |
367.12 € | 1 | Disponible | 23 jours | 1000 |
Loading...
Type de produit | Coude | Courant nominal(A) | 160 | Tension nominale(V AC) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement(V AC) | 400 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 90 | Taille du produit (largeur)(mm) | 25 |
Section transversale (numérique)(mm2) | 25 | Couleur | Gris clair | Compatible avec (détails) | Système de barre collectrice BD01 |
Matériau | Cuivre |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles