Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BVP:611096 |
BVP:611100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Tension de fonctionnement (V AC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Section transversale (numérique) (mm2) | Compatible avec (détails) | Matériau | Type de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733.89 € | 1 | Devis | 400 | 690 | 690 | 200 | 853 | 462 | 240 | Système de barre collectrice BD2 | Cuivre | - | ||
750.67 € | 1 | Disponible | Devis | 400 | 690 | 690 | 200 | 853 | 462 | 240 | Système de barre collectrice BD2 | Cuivre | - |
Loading...
Type de produit | Boîte d’alimentation | Nombre de broches | 5 | Couleur | Gris clair |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de montage
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Tension de fonctionnement(V AC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Section transversale (numérique)(mm2)
Compatible avec (détails)
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles