Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BVP:611110
Référence pièce
|
---|
BVP:611110 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Tension de fonctionnement (V AC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Section transversale (numérique) (mm2) | Compatible avec (détails) | Matériau | Type de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,226.28 € | 1 | Disponible | Devis | 400 | 690 | 690 | 224 | 1000 | 650 | 240 | Système de barre collectrice BD2 | Aluminium | - |
Loading...
Type de produit | Boîte d’alimentation | Nombre de broches | 5 | Couleur | Gris clair |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Unité d’alimentation, le numéro d'article est le suivant: BVP:611110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BVP:611110.
Configurer
Propriétés de base
Type de montage
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Tension de fonctionnement(V AC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Section transversale (numérique)(mm2)
Compatible avec (détails)
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BVP:261995 |
BVP:261997 |
BVP:261998 |
BVP:611111 |
BVP:611112 |
BVP:611113 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Tension de fonctionnement (V AC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Section transversale (numérique) (mm2) | Compatible avec (détails) | Matériau | Type de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610.64 € | 1 | 37 jours | 400 | 690 | 690 | 200 | 687 | 440 | 240 | Système de barre collectrice BD2 | Aluminium | - | ||
1,156.15 € | 1 | Disponible | Devis | 400 | 690 | 690 | 224 | 1000 | 753 | 240 | Système de barre collectrice BD2 | Aluminium | - | |
1,013.68 € | 1 | Disponible | 37 jours | 1000 | 690 | 690 | 200 | 687 | 440 | 240 | Système de barre collectrice BD2 | Aluminium | - | |
1,254.77 € | 1 | Disponible | Devis | 400 | 690 | 690 | 224 | 1000 | 650 | 240 | Système de barre collectrice BD2 | Cuivre | - | |
2,032.84 € | 1 | Disponible | Devis | 1000 | 690 | 690 | 374 | 1250 | 680 | 300 | Système de barre collectrice BD2 | Aluminium | - | |
2,558.85 € | 1 | Disponible | Devis | 1000 | 690 | 690 | 374 | 1250 | 680 | 300 | Système de barre collectrice BD2 | Cuivre | - |