Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5WG15202AB03 |
5WG15202AB13 |
5WG15204CB23 |
5WG15214CB23 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de sorties | Détails du type | Type de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | UP, avec support de suspension avec interface BTM | Encastré | |
136.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | UP, sans support de suspension | Rail DIN | |
169.85 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | JB | - | |
197.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | JB | - |
Loading...
Type de produit | Persienne de fenêtre/actionneur de volet | Courant de service(A) | 6 | Capacité de commutation (max.)(W) | 1380 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de sorties
Détails du type
Type de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles