Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S55624H 103 |
S55624H 104 |
S55624H 123 |
S55624H 124 |
S55624H 125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Détails du type | Indice IP | Couleur | Type de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | capteur complet avec PL-link, interface KNX-S | IP20 | Blanc | Montage en surface | |
673.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | affichage LED de la qualité de l' Air multi-capteurs complet avec PL-link, interface KNX-S | IP30 | Blanc | Montage en surface | |
143.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | capteur de Température complet avec PL-link, interface KNX | IP20 | Noir | Montage en surface | |
223.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | capteur de Température complet avec PL-link, interface KNX | IP20 | Noir | Montage en surface | |
677.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | affichage LED de la qualité de l' Air multi-capteurs complet avec PL-link, interface KNX-S | IP20 | Noir | Encastré |
Loading...
Type de produit | Capteur de température |
---|
Configurer
Propriétés de base
Détails du type
Indice IP
Couleur
Type de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles