Connecteur Ethernet industriel FastConnect M12

Connecteur Ethernet industriel FastConnect M12

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6GK19010DB206AA0
6GK19010DB306AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nb. de broches (RJ)

46.60 €

1 Disponible 3 jours 4

53.77 €

1 6 jours 8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Connecteur de capteur/actionneur Angle de connexion(°) 180 Température min.(°C) -40
Température max.(°C) +85 Indice IP IP65, IP67 Connexion (composants) Fiche M12
Type de joint À visser

Assistance technique