Connecteur IE M12 PRO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK19010DB106AA0

Référence pièce
6GK19010DB106AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.35 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Connecteur Température ambiante (min.)(°C) -20 Température ambiante (max.)(°C) +70
Taille du produit (profondeur)(mm) 59 Taille du produit (hauteur)(mm) 14 Taille du produit (largeur)(mm) 14
Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100 Indice IP IP67

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur IE M12 PRO, le numéro d'article est le suivant: 6GK19010DB106AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK19010DB106AA0.

Assistance technique