Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6GK19010DM402AA5
Type de produit | Connecteur de capteur/actionneur | Angle de connexion(°) | 180 | Température min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +85 | Indice IP | IP65, IP67 | Type de joint | À visser |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles