Connecteur de carte de circuit imprimé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8WA18227EE00

Référence pièce
8WA18227EE00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.68 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Fiche Largeur du collier(mm) 10 Taille du produit (hauteur)(mm) 29
Taille du produit (longueur)(mm) 41 Section transversale min. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5
Section transversale min. (rigide)(mm²) 1.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 Courant nominal(A) 6.3
Tension nominale(V) 500 Connexion (composants) Vis Couleur Noir

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de carte de circuit imprimé, le numéro d'article est le suivant: 8WA18227EE00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8WA18227EE00.

Assistance technique