Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8WD42200CF
Référence pièce
|
---|
8WD42200CF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Intensité lumineuse (CD) | Tension de fonctionnement (V) | Taille du produit (diam.) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Indice IP | Couleur | Caractéristiques du système de signalisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 72 | 24 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Bleu | LED |
Loading...
Température min.(°C) | -20 | Température max.(°C) | +50 | Matériau | PC |
---|---|---|---|---|---|
Type (divers) | Baïonnette |
Vous vous trouvez sur la page de Élément lumineux à un seul flash, le numéro d'article est le suivant: 8WD42200CF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8WD42200CF.
Configurer
Propriétés de base
Intensité lumineuse(CD)
Tension de fonctionnement(V)
Taille du produit (diam.)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Indice IP
Couleur
Caractéristiques du système de signalisation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
8WD42200CC |
8WD42200CD |
8WD42200CE |
8WD44200CB |
8WD44200CC |
8WD44200CD |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Intensité lumineuse (CD) | Tension de fonctionnement (V) | Taille du produit (diam.) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Indice IP | Couleur | Caractéristiques du système de signalisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 82 | 24 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Vert | LED | |
256.88 € | 1 | Disponible | 10 jours | 70 | 24 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Jaune | LED | |
262.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 210 | 24 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Transparent | LED | |
229.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 19927 | 24 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Rouge | - | |
224.08 € | 1 | Disponible | 11 jours | 24761 | 24 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Vert | - | |
251.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 52304 | 24 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Jaune | - |