LED, socle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8WD44286XB
8WD44286XC
8WD44286XD
8WD44286XE
8WD44286XF
8WD44486XB
8WD44486XC
8WD44486XD
8WD44486XE
8WD44486XF
8WD44586XB
8WD44586XC
8WD44586XD
8WD44586XE
8WD44586XF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Intensité lumineuse
(CD)
Tension de fonctionnement
(V)
Couleur

56.36 €

1 11 jours 1.324Rouge

54.89 €

1 11 jours 1.0524Vert

54.89 €

1 11 jours 0.424Jaune

58.25 €

1 11 jours 1.424Transparent

60.49 €

1 11 jours 0.2124Bleu

56.36 €

1 11 jours 2.88115Rouge

56.36 €

1 11 jours 2.52115Vert

56.36 €

1 11 jours 0.9115Jaune

60.49 €

1 11 jours 3.42115Transparent

60.49 €

1 11 jours 0.5115Bleu

56.36 €

1 11 jours 1.44230Rouge

56.01 €

1 11 jours 1.26230Vert

56.36 €

1 12 jours 0.45230Jaune

60.49 €

1 11 jours 1.74230Transparent

60.49 €

1 11 jours 0.25230Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température min.(°C) -20 Température max.(°C) +60 Taille du produit (diam.)(mm) 70
Taille du produit (hauteur)(mm) 45 Taille du produit (largeur)(mm) 20 Caractéristiques du système de signalisation LED

Assistance technique