Élément de lampe de poche

Élément de lampe de poche

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8WD42205BB
8WD42205BC
8WD42205BE
8WD42205BF
8WD42405BB
8WD42405BD
8WD42405BE
8WD42405BF
8WD42505BC
8WD42505BD
8WD42505BE
8WD42505BF
8WD44205BB
8WD44205BC
8WD44405BB
8WD44405BD
8WD44405BF
8WD44505BC
8WD44505BD
8WD44505BE
8WD44505BF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Intensité lumineuse
(CD)
Tension de fonctionnement
(V)
Taille du produit (diam.)
(mm)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Indice IP Couleur

105.31 €

1 10 jours 2.4324506752IP54Rouge

105.31 €

1 10 jours 2.3424506752IP54Vert

105.31 €

1 10 jours 9.7424506752IP54Transparent

105.31 €

1 10 jours 0.1824506752IP54Bleu

105.31 €

1 10 jours 1.39115506752IP54Rouge

105.31 €

1 10 jours 3.07115506752IP54Jaune

105.31 €

1 10 jours 4.49115506752IP54Transparent

105.31 €

1 11 jours 0.11115506752IP54Bleu

105.31 €

1 10 jours 1.68230506752IP54Vert

105.31 €

1 10 jours 3.88230506752IP54Jaune

105.31 €

1 10 jours 5.73230506752IP54Transparent

105.31 €

1 10 jours 0.13230506752IP54Bleu

112.04 €

1 10 jours 1.41247065.570IP65Rouge

112.04 €

1 10 jours 1.36247065.570IP65Vert

117.64 €

1 10 jours 0.931157065.570IP65Rouge

117.64 €

1 10 jours 1.051157065.570IP65Jaune

117.64 €

1 98 jours 0.121157065.570IP65Bleu

117.64 €

1 10 jours 1.072307065.570IP65Vert

117.64 €

1 10 jours 1.292307065.570IP65Jaune

117.64 €

1 10 jours 1.892307065.570IP65Transparent

117.64 €

1 10 jours 0.132307065.570IP65Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température min.(°C) -20 Température max.(°C) +50 Matériau PC
Caractéristiques du système de signalisation LED Type (divers) Baïonnette

Assistance technique