Élément de raccordement, avec couvercle d'extrémité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8WD44080AA
8WD44080AB
8WD44080AD
8WD44080AE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type (divers)

49.29 €

1 11 jours Montage sur tuyau

48.17 €

1 11 jours Montage au sol/en angle

49.29 €

1 9 jours Montage sur tuyau

48.17 €

1 11 jours Montage au sol/en angle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température min.(°C) -20 Température max.(°C) +50 Taille du produit (diam.)(mm) 70
Taille du produit (hauteur)(mm) 42.5 Taille du produit (largeur)(mm) 70 Indice IP IP65
Couleur Noir Matériau PA

Assistance technique