Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8WD42200FA |
8WD42400FA |
8WD42500FA |
8WD44200FA |
8WD44400FA |
8WD44500FA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension width (mm) | Tension de fonctionnement (V) | Taille du produit (diam.) (mm) | Indice IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.91 € | 1 | 9 jours | 52 | 24 | 50 | IP54 | ||
96.35 € | 1 | 10 jours | 52 | 115 | 50 | IP54 | ||
96.35 € | 1 | 9 jours | 52 | 230 | 50 | IP54 | ||
82.91 € | 1 | 9 jours | 70 | 24 | 70 | IP65 | ||
94.11 € | 1 | 9 jours | 70 | 115 | 70 | IP65 | ||
94.11 € | 1 | 9 jours | 70 | 230 | 70 | IP65 |
Loading...
Couleur | Schwarz | Température min.(°C) | -20 | Température max.(°C) | +50 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 72 | Matériau | PC | Type (divers) | Baïonnette |
Configurer
Propriétés de base
Dimension width(mm)
Tension de fonctionnement(V)
Taille du produit (diam.)(mm)
Indice IP
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles