Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8WD42280BB |
8WD44280BD |
8WD44280BE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (diam.) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Indice IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 50 | 67 | 52 | IP54 | |
304.99 € | 1 | Disponible | 10 jours | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | |
311.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 70 | 65.5 | 70 | IP65 |
Loading...
Température min.(°C) | -20 | Température max.(°C) | +50 | Tension de fonctionnement(V) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir | Matériau | PC | Type (divers) | Baïonnette |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (diam.)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Indice IP
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles