Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RT20361XB400LA2 |
3RT20361XF400LA2 |
3RT20363XB400LA2 |
3RT20363XB440LA2 |
3RT20363XF400LA2 |
3RT20363XF440LA2 |
3RT20363XJ440LA2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Contact auxiliaire | |
---|---|---|---|---|---|
447.09 € | 1 | Disponible | 11 jours | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
447.09 € | 1 | Disponible | 11 jours | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
447.09 € | 1 | Disponible | 11 jours | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
468.95 € | 1 | Disponible | 11 jours | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
447.09 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
468.95 € | 1 | Disponible | 11 jours | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
468.95 € | 1 | Disponible | 98 jours | 2 fabricants, 2 disjoncteurs |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Dimension - longueur(mm) | 114 | Largeur de la dimension(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Durabilité | 10000000 | Tension nominale(V AC) | 690 | Taille de profilé | S2 |
Type de contact | 3 fabricants | Connexion (composants) | Bornes à vis | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Contact auxiliaire
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles