Contacteur de traction, AC-3 17 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT20252XB400LA2
3RT20252XF400LA2
3RT20252XF401LA2
3RT20252XJ400LA2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de tension de contrôle

163.96 €

1 Disponible 11 jours 24 V DC

163.96 €

1 Disponible 11 jours 110 V DC

185.83 €

1 Disponible 11 jours 110 V DC

174.89 €

1 Disponible 11 jours 72 V DC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Dimension - longueur(mm) 102 Largeur de la dimension(mm) 45
Durabilité 10000000 Tension nominale(V AC) 690 Taille de profilé S0
Type de contact 3 fabricants Contact auxiliaire 1 fabricant, 1 disjoncteur Connexion (composants) Borne à ressort
Type de montage (relais) Encliquetable, à visser

Assistance technique