Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RT14762XB460LA2 |
3RT14762XF460LA2 |
3RT14762XJ460LA2 |
3RT14766XB460LA2 |
3RT14766XF460LA2 |
3RT14766XJ460LA2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|
4,109.12 € | 1 | Disponible | 12 jours | Bornes à vis | |
4,098.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | Bornes à vis | |
4,061.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | Bornes à vis | |
4,061.01 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | |
4,104.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | Bornes à vis | |
4,065.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | Bornes à vis |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Dimension - longueur(mm) | 214 | Largeur de la dimension(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Durabilité | 10000000 | Tension nominale(V AC) | 1000 | Taille de profilé | S12 |
Type de contact | 3 fabricants | Contact auxiliaire | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | Type de montage (relais) | Montage vissé |
Configurer
Propriétés de base
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles