Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Plage de tension de contrôle | Charge de courant (A) | Délai de réponse (ms) | Tension de commutation (min.) (V AC) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Indice IP | Type de contact | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Type de commutation (relais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 1 | 11 jours | 100 | 45 | 104.5 | 90 - 125 V AC | 10.5 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 2 fabricants | Bornes à vis | Rail DIN | Passage à zéro | |||
156.85 € | 1 | 9 jours | 100 | 45 | 104.5 | 4 - 30 V DC | 10.5 | 1 | 48 | 600 | IP20 | 2 fabricants | Bornes à vis | Rail DIN | Passage à zéro | |||
168.05 € | 1 | 11 jours | 100 | 45 | 104.5 | 180 - 230 V AC | 10.5 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 2 fabricants | Bornes à vis | Rail DIN | Passage à zéro | |||
196.07 € | 1 | 11 jours | 100 | 45 | 104.5 | 90 - 125 V AC | 10.5 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | Rail DIN | Passage à zéro | |||
- | 173.65 € | 1 | 10 jours | 100 | 45 | 104.5 | 4 - 30 V DC | 10 | - | 48 | 600 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | - | Passage à zéro | ||
196.07 € | 1 | 11 jours | 100 | 45 | 104.5 | 180 - 230 V AC | 10.5 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | Rail DIN | Passage à zéro | |||
162.45 € | 1 | 11 jours | 100 | 45 | 104.5 | 4 - 30 V DC | 10.5 | 1 | 48 | 600 | IP20 | 2 fabricants | Borne à ressort | Rail DIN | Passage à zéro | |||
173.65 € | 1 | 11 jours | 100 | 45 | 104.5 | 180 - 230 V AC | 10.5 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 2 fabricants | Borne à ressort | Rail DIN | Passage à zéro | |||
207.27 € | 1 | 11 jours | 100 | 45 | 104.5 | 180 - 230 V AC | 10.5 | 1 | 48 | 600 | IP20 | 3 fabricants | Borne à ressort | Rail DIN | Passage à zéro | |||
184.87 € | 1 | 11 jours | 100 | 67.5 | 112.5 | 90 - 125 V AC | 22 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 2 fabricants | Bornes à vis | Rail DIN | Passage à zéro | |||
173.65 € | 1 | 9 jours | 100 | 67.5 | 112.5 | 4 - 30 V DC | 22 | 1 | 48 | 600 | IP20 | 2 fabricants | Bornes à vis | Rail DIN | Passage à zéro | |||
179.27 € | 1 | 11 jours | 100 | 67.5 | 112.5 | 180 - 230 V AC | 22 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 2 fabricants | Bornes à vis | Rail DIN | Passage à zéro | |||
218.48 € | 1 | 11 jours | 100 | 90 | 112.5 | 90 - 125 V AC | 22 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | Rail DIN | Passage à zéro | |||
- | 201.67 € | 1 | 3 jours | 100 | 90 | 112.5 | 4 - 30 V DC | 20 | - | 48 | 600 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | Rail DIN | Passage à zéro | ||
218.48 € | 1 | 11 jours | 100 | 90 | 112.5 | 180 - 230 V AC | 22 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | Rail DIN | Passage à zéro | |||
179.27 € | 1 | 11 jours | 100 | 67.5 | 112.5 | 4 - 30 V DC | 22 | 1 | 48 | 600 | IP20 | 2 fabricants | Borne à ressort | Rail DIN | Passage à zéro | |||
184.87 € | 1 | 11 jours | 100 | 67.5 | 112.5 | 180 - 230 V AC | 22 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 2 fabricants | Borne à ressort | Rail DIN | Passage à zéro | |||
229.68 € | 1 | 11 jours | 100 | 90 | 112.5 | 180 - 230 V AC | 22 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 3 fabricants | Borne à ressort | Rail DIN | Passage à zéro | |||
196.07 € | 1 | 11 jours | 100 | 90 | 112.5 | 90 - 125 V AC | 30 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 2 fabricants | Bornes à vis | Rail DIN | Passage à zéro | |||
190.47 € | 1 | 9 jours | 100 | 90 | 112.5 | 4 - 30 V DC | 30 | 1 | 48 | 600 | IP20 | 2 fabricants | Bornes à vis | Rail DIN | Passage à zéro | |||
201.67 € | 1 | 11 jours | 100 | 90 | 112.5 | 180 - 230 V AC | 30 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 2 fabricants | Bornes à vis | Rail DIN | Passage à zéro | |||
246.49 € | 1 | 11 jours | 100 | 113.5 | 121 | 90 - 125 V AC | 30 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | Montage vissé | Passage à zéro | |||
224.08 € | 1 | 3 jours | 100 | 113.5 | 121 | 4 - 30 V DC | 30 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | Montage vissé | Passage à zéro | |||
246.49 € | 1 | 11 jours | 100 | 113.5 | 121 | 180 - 230 V AC | 30 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | Montage vissé | Passage à zéro | |||
224.08 € | 1 | 98 jours | 100 | 113.5 | 121 | 90 - 125 V AC | 40 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 2 fabricants | Bornes à vis | Montage vissé | Passage à zéro | |||
224.08 € | 1 | 11 jours | 100 | 113.5 | 121 | 180 - 230 V AC | 40 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 2 fabricants | Bornes à vis | Montage vissé | Passage à zéro | |||
274.49 € | 1 | 11 jours | 100 | 113.5 | 121 | 90 - 125 V AC | 40 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | Montage vissé | Passage à zéro | |||
274.49 € | 1 | 11 jours | 100 | 113.5 | 121 | 180 - 230 V AC | 40 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | Montage vissé | Passage à zéro | |||
252.09 € | 1 | 11 jours | 100 | 157.5 | 121 | 90 - 125 V AC | 50 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 2 fabricants | Bornes à vis | Montage vissé | Passage à zéro | |||
240.88 € | 1 | 9 jours | 100 | 157.5 | 121 | 4 - 30 V DC | 50 | 1 | 48 | 600 | IP20 | 2 fabricants | Bornes à vis | Montage vissé | Passage à zéro | |||
252.09 € | 1 | 11 jours | 100 | 157.5 | 121 | 180 - 230 V AC | 50 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 2 fabricants | Bornes à vis | Montage vissé | Passage à zéro | |||
312.60 € | 1 | 11 jours | 180 | 157.5 | 121 | 90 - 125 V AC | 50 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | Montage vissé | Passage à zéro | |||
301.40 € | 1 | 9 jours | 180 | 157.5 | 121 | 4 - 30 V DC | 50 | 1 | 48 | 600 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | Montage vissé | Passage à zéro | |||
308.12 € | 1 | 11 jours | 180 | 157.5 | 121 | 180 - 230 V AC | 50 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | Montage vissé | Passage à zéro | |||
240.88 € | 1 | 11 jours | 100 | 157.5 | 121 | 4 - 30 V DC | 50 | 1 | 48 | 600 | IP00 | 2 fabricants | oeillet de 5 mm, oeillet de 3 mm | Montage vissé | Passage à zéro | |||
252.09 € | 1 | 11 jours | 100 | 157.5 | 121 | 180 - 230 V AC | 50 | 40 | 48 | 600 | IP00 | 2 fabricants | oeillet de 5 mm, oeillet de 3 mm | Montage vissé | Passage à zéro | |||
301.40 € | 1 | 11 jours | 180 | 157.5 | 121 | 4 - 30 V DC | 50 | 1 | 48 | 600 | IP00 | 3 fabricants | oeillet de 5 mm, oeillet de 3 mm | Montage vissé | Passage à zéro | |||
308.12 € | 1 | 11 jours | 180 | 157.5 | 121 | 180 - 230 V AC | 50 | 40 | 48 | 600 | IP00 | 3 fabricants | oeillet de 5 mm, oeillet de 3 mm | Montage vissé | Passage à zéro | |||
201.67 € | 1 | 9 jours | 95 | 45 | 113.8 | 15 - 24 V DC | 3.8 | - | 48 | 480 | IP20 | 2 fabricants | Bornes à vis | Rail DIN | Allumage aléatoire | |||
162.45 € | 1 | 9 jours | 95 | 45 | 100.8 | 15 - 24 V DC | 5.2 | - | 48 | 480 | IP20 | 2 fabricants | Bornes à vis | Rail DIN | Allumage aléatoire | |||
- | 201.67 € | 1 | 11 jours | 95 | 45 | 113.8 | - | - | - | - | - | - | 2 fabricants | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | ||
- | 179.27 € | 1 | 11 jours | 95 | 45 | 100.8 | - | 2.7 | - | - | - | - | 2 fabricants | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | ||
- | 151.25 € | 1 | 12 jours | 95 | 45 | 100.8 | - | - | - | - | - | - | 2 fabricants | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | ||
- | 184.87 € | 1 | 11 jours | 95 | 45 | 100.8 | - | 2.7 | - | - | - | - | 2 fabricants | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | ||
- | 304.99 € | 1 | Disponible | 11 jours | 95 | 45 | 113.8 | - | - | - | - | - | - | 2 fabricants | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 311.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 95 | 45 | 113.8 | - | - | - | - | - | - | 2 fabricants | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 162.45 € | 1 | 11 jours | 95 | 45 | 100.8 | - | - | - | - | - | - | 2 fabricants | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | ||
- | 162.45 € | 1 | 11 jours | 95 | 45 | 100.8 | - | - | - | - | - | - | 2 fabricants | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | ||
- | 190.47 € | 1 | 12 jours | 95 | 45 | 100.8 | - | 2.7 | - | - | - | - | 2 fabricants | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | ||
- | 180.36 € | 1 | Disponible | 11 jours | 95 | 90 | 100.8 | - | - | - | - | - | - | 2 fabricants | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 207.27 € | 1 | 11 jours | 95 | 90 | 100.8 | - | 6.1 | - | - | - | - | 2 fabricants | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | ||
- | 179.27 € | 1 | 12 jours | 95 | 90 | 100.8 | - | - | - | - | - | - | 2 fabricants | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | ||
- | 207.27 € | 1 | 98 jours | 95 | 90 | 100.8 | - | 6.1 | - | - | - | - | 2 fabricants | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | ||
- | 330.53 € | 1 | 11 jours | 95 | 90 | 113.8 | - | - | - | - | - | - | 2 fabricants | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | ||
- | 335.01 € | 1 | 11 jours | 95 | 90 | 113.8 | - | - | - | - | - | - | 2 fabricants | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | ||
- | 179.27 € | 1 | 98 jours | 95 | 90 | 100.8 | - | - | - | - | - | - | 2 fabricants | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | ||
- | 207.27 € | 1 | 4 jours | 95 | 90 | 100.8 | - | 6.1 | - | - | - | - | 2 fabricants | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | ||
- | 202.21 € | 1 | Disponible | 11 jours | 95 | 90 | 100.8 | - | - | - | - | - | - | 2 fabricants | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 224.08 € | 1 | 11 jours | 95 | 90 | 100.8 | - | 6.1 | - | - | - | - | 2 fabricants | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | ||
- | 229.68 € | 1 | 98 jours | 95 | 90 | 100.8 | - | 6.1 | - | - | - | - | 2 fabricants | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +60 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Plage de tension de contrôle
Charge de courant(A)
Délai de réponse(ms)
Tension de commutation (min.)(V AC)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Indice IP
Type de contact
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Type de commutation (relais)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles