Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RF2320-1AA45
Référence pièce
|
---|
3RF2320-1AA45 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Plage de tension de contrôle | Charge de courant (A) | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Délai de réponse (ms) | Tension de commutation (min.) (V AC) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Indice IP | Type de contact | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais | Type de commutation (relais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22.5 | 140.5 | 4 - 30 V DC | 20 | -25 | +60 | - | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | - | - | Passage à zéro |
Loading...
Nombre de pôles | 1 broches | Dimension - longueur(mm) | 100 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Contacteur statique SSR, le numéro d'article est le suivant: 3RF2320-1AA45.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RF2320-1AA45.
Configurer
Propriétés de base
Délai de réponse(ms)
Type de montage (relais)
Caractéristiques du relais
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Plage de tension de contrôle
Charge de courant(A)
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Tension de commutation (min.)(V AC)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Indice IP
Type de contact
Connexion (composants)
Type de commutation (relais)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3RF2310-1AA14 |
3RF2310-1AA44 |
3RF2310-1AA45 |
3RF2320-1BA02 |
3RF2320-1BA06 |
3RF2320-1BA22 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Plage de tension de contrôle | Charge de courant (A) | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Délai de réponse (ms) | Tension de commutation (min.) (V AC) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Indice IP | Type de contact | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais | Type de commutation (relais) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 91 | 15 - 24 V DC | 10.5 | -25 | +60 | 15 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
95.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 91 | 4 - 30 V DC | 10.5 | -25 | +60 | 1 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
102.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 91 | 4 - 30 V DC | 10.5 | -25 | +60 | 1 | 48 | 600 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
89.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 123.5 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 24 | 230 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Allumage aléatoire | ||
119.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 123.5 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 48 | 600 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Allumage aléatoire | ||
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 123.5 | 110 - 230 V AC | 20 | -25 | +60 | 40 | 24 | 230 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Allumage aléatoire |