Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Courant de commutation (max.) (A) | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.08 € | 1 | 11 jours | 17.5 | 20 | 2 fabricants | ||
47.05 € | 1 | 11 jours | 17.5 | 20 | 2 fabricants | ||
40.32 € | 1 | 11 jours | 17.5 | 20 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | ||
47.05 € | 1 | 11 jours | 17.5 | 20 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | ||
40.32 € | 1 | 11 jours | 17.5 | 20 | 1 inverseur | ||
47.05 € | 1 | 11 jours | 17.5 | 20 | 1 inverseur | ||
36.96 € | 1 | 11 jours | 17.5 | 20 | 1 fabricant | ||
47.05 € | 1 | 11 jours | 17.5 | 20 | 2 fabricants | ||
51.53 € | 1 | 11 jours | 17.5 | 20 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | ||
51.53 € | 1 | 11 jours | 17.5 | 20 | 1 inverseur | ||
44.81 € | 1 | 11 jours | 17.5 | 25 | 2 fabricants | ||
51.53 € | 1 | 11 jours | 17.5 | 25 | 2 fabricants | ||
49.29 € | 1 | 11 jours | 35 | 25 | 4 fabricants | ||
56.01 € | 1 | 11 jours | 35 | 25 | 4 fabricants | ||
44.81 € | 1 | 11 jours | 17.5 | 25 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | ||
51.53 € | 1 | 11 jours | 17.5 | 25 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | ||
47.05 € | 1 | 10 jours | 35 | 25 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | ||
56.01 € | 1 | 11 jours | 35 | 25 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | ||
44.81 € | 1 | 11 jours | 35 | 25 | 2 fabricants, 2 inverseurs | ||
51.53 € | 1 | 11 jours | 35 | 25 | 2 fabricants, 2 inverseurs | ||
47.05 € | 1 | 11 jours | 17.5 | 25 | 1 fabricant | ||
52.65 € | 1 | 11 jours | 17.5 | 25 | 2 fabricants | ||
58.25 € | 1 | 37 jours | 17.5 | 25 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | ||
52.65 € | 1 | 37 jours | 17.5 | 32 | 1 fabricant | ||
52.65 € | 1 | 11 jours | 17.5 | 32 | 2 fabricants | ||
62.73 € | 1 | 11 jours | 17.5 | 32 | 2 fabricants | ||
69.45 € | 1 | 11 jours | 17.5 | 32 | 2 fabricants | ||
60.49 € | 1 | 10 jours | 35 | 32 | 4 fabricants | ||
71.69 € | 1 | 37 jours | 35 | 32 | 4 fabricants | ||
58.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 17.5 | 32 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
62.73 € | 1 | 37 jours | 17.5 | 32 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | ||
76.17 € | 1 | 11 jours | 17.5 | 32 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | ||
62.73 € | 1 | 11 jours | 35 | 32 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | ||
76.24 € | 1 | Disponible | 11 jours | 35 | 32 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
76.17 € | 1 | 37 jours | 17.5 | 32 | 1 inverseur | ||
54.89 € | 1 | 11 jours | 35 | 32 | 2 inverseurs | ||
62.73 € | 1 | 37 jours | 35 | 32 | 2 inverseurs | ||
67.21 € | 1 | 11 jours | 35 | 40 | 2 fabricants | ||
80.67 € | 1 | 37 jours | 35 | 40 | 2 fabricants | ||
89.63 € | 1 | 11 jours | 70 | 40 | 4 fabricants | ||
103.07 € | 1 | 37 jours | 70 | 40 | 4 fabricants | ||
67.21 € | 1 | 37 jours | 35 | 40 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | ||
78.43 € | 1 | 37 jours | 35 | 40 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | ||
87.39 € | 1 | 10 jours | 70 | 40 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | ||
98.59 € | 1 | 37 jours | 70 | 40 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | ||
69.45 € | 1 | 11 jours | 35 | 40 | 2 inverseurs | ||
80.67 € | 1 | 37 jours | 70 | 40 | 2 inverseurs | ||
98.59 € | 1 | 11 jours | 35 | 63 | 2 fabricants | ||
109.79 € | 1 | 37 jours | 35 | 63 | 2 fabricants | ||
117.64 € | 1 | 11 jours | 70 | 63 | 4 fabricants | ||
128.84 € | 1 | 11 jours | 70 | 63 | 4 fabricants | ||
105.31 € | 1 | 4 jours | 35 | 63 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | ||
112.04 € | 1 | 11 jours | 70 | 63 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | ||
123.24 € | 1 | 37 jours | 70 | 63 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | ||
94.11 € | 1 | 11 jours | 35 | 63 | 2 inverseurs | ||
109.79 € | 1 | 37 jours | 35 | 63 | 2 inverseurs |
Loading...
Dimension - longueur(mm) | 90 | Épaisseur de la dimension(mm) | 73 | Durée de vie électrique | 50000 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement min.(V) | 230 | Tension de fonctionnement max.(V) | 400 | Température min.(°C) | +25 |
Température max.(°C) | +55 | Tension de fonctionnement(V) | 400 | Tension de fonctionnement (plage) | 230 - 400 V |
Type de montage (relais) | Rail DIN |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Courant de commutation (max.)(A)
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles