Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
6,142.36 € | 1 | Disponible | 11 jours | 232 | |
6,011.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | 232 | |
5,858.15 € | 1 | Disponible | 11 jours | 232 | |
6,017.73 € | 1 | Disponible | Devis | 232 | |
6,301.96 € | 1 | Disponible | 11 jours | 232 | |
6,339.12 € | 1 | Disponible | 11 jours | 232 | |
6,356.61 € | 1 | Disponible | 11 jours | 232 | |
6,710.79 € | 1 | Disponible | 11 jours | 232 | |
6,706.43 € | 1 | Disponible | Devis | 232 | |
6,629.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 232 | |
6,979.71 € | 1 | Disponible | 11 jours | 232 | |
5,525.83 € | 1 | Disponible | 11 jours | 232 | |
5,514.91 € | 1 | Disponible | 11 jours | 232 | |
5,508.33 € | 1 | Disponible | 11 jours | 232 | |
5,263.48 € | 1 | Disponible | 11 jours | 232 | |
5,853.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 232 | |
6,054.91 € | 1 | Disponible | 11 jours | 232 | |
5,974.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 232 | |
5,952.16 € | 1 | Disponible | Devis | 232 | |
7,449.76 € | 1 | Disponible | 11 jours | 295 | |
7,471.61 € | 1 | Disponible | 32 jours | 295 | |
7,460.68 € | 1 | Disponible | 32 jours | 295 | |
7,460.68 € | 1 | Disponible | Devis | 295 | |
7,760.21 € | 1 | Disponible | 32 jours | 295 | |
7,537.21 € | 1 | Disponible | 22 jours | 295 | |
7,766.77 € | 1 | Disponible | 32 jours | 295 | |
7,919.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 295 | |
7,996.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 295 | |
8,138.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 295 | |
8,608.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 295 | |
8,580.07 € | 1 | Disponible | Devis | 295 | |
6,885.69 € | 1 | Disponible | 22 jours | 295 | |
6,787.32 € | 1 | Disponible | 22 jours | 295 | |
6,903.19 € | 1 | Disponible | 22 jours | 295 | |
6,885.69 € | 1 | Disponible | 22 jours | 295 | |
7,650.89 € | 1 | Disponible | 11 jours | 295 | |
7,646.52 € | 1 | Disponible | 11 jours | 295 | |
7,646.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 295 | |
7,646.52 € | 1 | Disponible | 33 jours | 295 |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Largeur de la dimension(mm) | 230 | Épaisseur de la dimension(mm) | 237 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +55 | Indice IP | IP00 |
Type de contact | 3 fabricants | Connexion (composants) | Bornes à vis | Type de montage (relais) | Montage vissé |
Configurer
Propriétés de base
Dimension - longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles