Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RT20271AF00 |
3RT20271AG20 |
3RT20271AG60 |
3RT20271AK60 |
3RT20281AF00 |
3RT20281AG20 |
3RT20281AG60 |
3RT20281AK60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Durabilité | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Tension nominale (V AC) | Taille de profilé | Indice IP | Type de contact | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
158.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
174.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
169.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
169.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis |
Loading...
Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Durabilité
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Tension nominale(V AC)
Taille de profilé
Indice IP
Type de contact
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles