Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RT20281AG200JA0
Référence pièce
|
---|
3RT20281AG200JA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Durabilité | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Tension nominale (V AC) | Taille de profilé | Indice IP | Type de contact | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +50 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | - |
Loading...
Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Contacteur, AC-3, le numéro d'article est le suivant: 3RT20281AG200JA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RT20281AG200JA0.
Configurer
Propriétés de base
Connexion (composants)
Nombre de pôles
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Durabilité
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Tension nominale(V AC)
Taille de profilé
Indice IP
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3RT20181AK61 |
3RT20181AK62 |
3RT20181AK643MA0 |
3RT20281AG24 |
3RT20281AG60 |
3RT20281AK60 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de pôles | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Durabilité | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Tension nominale (V AC) | Taille de profilé | Indice IP | Type de contact | Connexion (composants) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.24 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | 690 | S00 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
71.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | 690 | S00 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
95.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 45 | 117 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | |
185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 45 | 141 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
169.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis |