Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RT20371AF04 |
3RT20371AG24 |
3RT20371AK64 |
3RT20371AK643MA0 |
3RT20371CK643MA0 |
3RT20381AG24 |
3RT20381AK64 |
3RT20381AK643MA0 |
3RT20381CK643MA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Durabilité | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Tension nominale (V AC) | Taille de profilé | Indice IP | Type de contact | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322.48 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 114 | 55 | 174 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
326.84 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 114 | 55 | 174 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
322.48 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 114 | 55 | 174 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
322.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 broches | 114 | 55 | 174 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
333.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 broches | 114 | 55 | 174 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
359.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 114 | 55 | 174 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
359.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 114 | 55 | 174 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
355.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 broches | 114 | 55 | 174 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | - | |
370.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 114 | 55 | 174 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | - |
Loading...
Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
---|
Configurer
Propriétés de base
Connexion (composants)
Nombre de pôles
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Durabilité
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Tension nominale(V AC)
Taille de profilé
Indice IP
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles