Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RT20471AF00 |
3RT20471AK60 |
3RT20471AK601AA0 |
3RT20473AF00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Durabilité | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Tension nominale (V AC) | Taille de profilé | Indice IP | Type de contact | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 140 | 70 | 152 | 10000000 | -25 | +60 | 1000 | S3 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
530.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 140 | 70 | 152 | 10000000 | -25 | +60 | 1000 | S3 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
578.28 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 140 | 70 | 152 | 10000000 | -25 | +60 | 1000 | S3 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
534.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 140 | 70 | 152 | 10000000 | -25 | +60 | 1000 | S3 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis |
Loading...
Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Durabilité
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Tension nominale(V AC)
Taille de profilé
Indice IP
Type de contact
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles