Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RT24461AB00 |
3RT24461AC20 |
3RT24461AD00 |
3RT24461AF00 |
3RT24461AG20 |
3RT24461AK60 |
3RT24461AL20 |
3RT24461AN20 |
3RT24461AP00 |
3RT24461AP60 |
3RT24461AV00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|
377.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | |
377.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | |
392.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | |
377.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | Collier | |
377.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | Collier | |
377.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | |
377.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | |
377.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | |
359.64 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | |
377.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | Collier | |
392.44 € | 1 | Disponible | 11 jours | - |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Dimension - longueur(mm) | 140 | Largeur de la dimension(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur de la dimension(mm) | 152 | Durabilité | 10000000 | Température min.(°C) | -25 |
Température max.(°C) | +60 | Taille de profilé | S3 | Indice IP | IP20 |
Type de contact | 3 fabricants | Contact auxiliaire | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles