Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,437.48 € | 1 | Disponible | 11 jours | 145 | Barrette de raccordement à broches | |
1,441.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | 145 | Barrette de raccordement à broches | |
1,441.85 € | 1 | Disponible | 98 jours | 145 | Barrette de raccordement à broches | |
1,441.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | 145 | Barrette de raccordement à broches | |
1,441.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | 145 | Barrette de raccordement à broches | |
1,441.85 € | 1 | Disponible | 98 jours | 145 | Barrette de raccordement à broches | |
1,441.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 145 | Barrette de raccordement à broches | |
1,441.85 € | 1 | Disponible | 98 jours | 145 | Barrette de raccordement à broches | |
1,441.85 € | 1 | Disponible | 98 jours | 145 | Barrette de raccordement à broches | |
1,441.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | 145 | Barrette de raccordement à broches | |
1,310.68 € | 1 | Disponible | 98 jours | 145 | Barrette de raccordement à broches | |
1,594.89 € | 1 | Disponible | 11 jours | 145 | Barrette de raccordement à broches | |
1,594.89 € | 1 | Disponible | 11 jours | 145 | Barrette de raccordement à broches | |
1,594.89 € | 1 | Disponible | 11 jours | 145 | Barrette de raccordement à broches | |
1,831.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | 165 | - | |
1,846.32 € | 1 | Disponible | 98 jours | 165 | Barrette de raccordement à broches | |
1,638.63 € | 1 | Disponible | 11 jours | 145 | Barrette de raccordement à broches | |
1,677.97 € | 1 | Disponible | 98 jours | 145 | Barrette de raccordement à broches | |
1,638.63 € | 1 | Disponible | 11 jours | 145 | Barrette de raccordement à broches | |
1,677.97 € | 1 | Disponible | 11 jours | 145 | Barrette de raccordement à broches |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Dimension - longueur(mm) | 210 | Épaisseur de la dimension(mm) | 202 |
---|---|---|---|---|---|
Durabilité | 10000000 | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +60 |
Taille de profilé | S10 | Indice IP | IP00 | Type de contact | 3 fabricants |
Contact auxiliaire | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | Type de montage (relais) | Montage vissé |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles