Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RT23161AB00 |
3TK15420AF0 |
3TK15420AP0 |
3TK15420AU0 |
3TK17420AF0 |
3TK17420AP0 |
3TK17420AU0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Durabilité | Température max. (°C) | Taille de profilé | Indice IP | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 1 | Disponible | 11 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | +60 | S00 | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | |
5,278.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 272 | 266 | 225.5 | - | +55 | - | IP00 | 2 disjoncteurs | - | Montage vissé | |
5,278.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 272 | 266 | 225.5 | - | +55 | - | IP00 | 2 disjoncteurs | - | Montage vissé | |
5,573.93 € | 1 | Disponible | 36 jours | 272 | 266 | 225.5 | - | +55 | - | IP00 | 2 disjoncteurs | - | Montage vissé | |
7,148.04 € | 1 | Disponible | 26 jours | 272 | 266 | 225.5 | - | +55 | - | IP00 | 2 disjoncteurs | - | Montage vissé | |
7,148.04 € | 1 | Disponible | 11 jours | 272 | 266 | 225.5 | - | +55 | - | IP00 | 2 disjoncteurs | Bornes à vis | Montage vissé | |
7,340.44 € | 1 | Disponible | 37 jours | 272 | 266 | 225.5 | - | +55 | - | IP00 | 2 disjoncteurs | - | Montage vissé |
Loading...
Nombre de pôles | 4 broches | Température min.(°C) | -25 | Type de contact | 4 fabricants |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Durabilité
Température max.(°C)
Taille de profilé
Indice IP
Contact auxiliaire
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles