Contacteur, 5HP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT20181AB010UA0
3RT20181AK610UA0
3RT20181AM210UA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.55 €

1 Disponible 11 jours

71.55 €

1 Disponible 11 jours

67.20 €

1 Disponible 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Dimension - longueur(mm) 58 Largeur de la dimension(mm) 45
Épaisseur de la dimension(mm) 73 Durabilité 30000000 Température min.(°C) -25
Température max.(°C) +60 Tension nominale(V AC) 690 Taille de profilé S00
Indice IP IP20 Type de contact 3 fabricants Type de montage (relais) Encliquetable, à visser

Assistance technique