Contacteur, 5 CV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3RT20181BB410UA0

Référence pièce
3RT20181BB410UA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

104.57 €

1 Disponible 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Dimension - longueur(mm) 58 Largeur de la dimension(mm) 45
Épaisseur de la dimension(mm) 73 Durabilité 30000000 Température min.(°C) -25
Température max.(°C) +60 Tension nominale(V AC) 690 Taille de profilé S00
Indice IP IP20 Type de contact 3 fabricants Connexion (composants) Bornes à vis
Type de montage (relais) Encliquetable, à visser

Assistance technique