Contacteur, 4 NON, AC-1: 35 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT23251AB00
3RT23251AC20
3RT23251AG20
3RT23251AG60
3RT23251AK60
3RT23251AM20
3RT23251AN20
3RT23251AP00
3RT23251AP60
3RT23251BB40
3RT23251BF40
3RT23251BG40
3RT23251BM40
3RT23251BW40
3RT23252AB00
3RT23252AC201AA0
3RT23252AF00
3RT23252AG20
3RT23252AG201AA0
3RT23252AK60
3RT23252AL20
3RT23252AL201AA0
3RT23252AP00
3RT23252AP60
3RT23252BB40
3RT23252BF40
3RT23252BG40
3RT23252BM40
3RT23252CK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension - longueur
(mm)
Épaisseur de la dimension
(mm)
Connexion (composants)

84.96 €

1 Disponible 11 jours 8597Bornes à vis

84.96 €

1 Disponible 11 jours 8597-

91.49 €

1 Disponible 12 jours 8597-

89.32 €

1 Disponible 11 jours 8597-

84.96 €

1 Disponible 11 jours 8597Bornes à vis

95.85 €

1 Disponible 11 jours 8597-

84.96 €

1 Disponible 11 jours 8597-

82.77 €

1 Disponible 11 jours 8597Bornes à vis

84.96 €

1 Disponible 11 jours 8597Bornes à vis

136.17 €

1 Disponible 11 jours 85107Bornes à vis

136.17 €

1 Disponible 11 jours 85107-

141.61 €

1 Disponible 11 jours 85107-

136.17 €

1 Disponible 11 jours 85107-

153.03 €

1 Disponible 11 jours 85107-

84.96 €

1 Disponible 11 jours 10297-

98.04 €

1 Disponible 11 jours 10297-

78.43 €

1 Disponible 98 jours 10297Borne à ressort

91.49 €

1 Disponible 11 jours 10297-

98.04 €

1 Disponible 98 jours 10297-

84.96 €

1 Disponible 11 jours 10297Borne à ressort

84.96 €

1 Disponible 11 jours 10297Borne à ressort

114.37 €

1 Disponible 11 jours 10297-

84.96 €

1 Disponible 11 jours 10297Borne à ressort

84.96 €

1 Disponible 11 jours 10297-

136.17 €

1 Disponible 11 jours 102107-

136.17 €

1 Disponible 11 jours 102107-

147.05 €

1 Disponible 4 jours 102107Borne à ressort

136.17 €

1 Disponible 11 jours 102107-

98.04 €

1 Disponible 12 jours 10297-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 4 broches Largeur de la dimension(mm) 60 Durabilité 10000000
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +60 Taille de profilé S0
Indice IP IP20 Type de contact 4 fabricants Contact auxiliaire 1 fabricant, 1 disjoncteur
Type de montage (relais) Encliquetable, à visser

Assistance technique