Contacteur, 4 NON, AC-1: 22 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT23171AB00
3RT23171AF00
3RT23171AH00
3RT23171AK60
3RT23171AP00
3RT23171BA40
3RT23171BB40
3RT23171BF40
3RT23171BG40
3RT23171BM40
3RT23172AB00
3RT23172AF00
3RT23172AH00
3RT23172AP00
3RT23172AP60
3RT23172AV00
3RT23172BM40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension - longueur
(mm)
Connexion (composants)

56.36 €

1 Disponible 11 jours 58-

56.36 €

1 Disponible 11 jours 58Bornes à vis

60.69 €

1 Disponible 11 jours 58-

56.36 €

1 Disponible 11 jours 58Bornes à vis

56.36 €

1 Disponible 11 jours 58Bornes à vis

71.55 €

1 Disponible 11 jours 58-

60.69 €

1 Disponible 12 jours 58Bornes à vis

65.03 €

1 Disponible 11 jours 58-

71.55 €

1 Disponible 11 jours 58Bornes à vis

65.03 €

1 Disponible 11 jours 58-

56.36 €

1 Disponible 11 jours 70-

48.77 €

1 Disponible 98 jours 70Borne à ressort

60.69 €

1 Disponible 11 jours 70-

56.36 €

1 Disponible 11 jours 70Borne à ressort

60.69 €

1 Disponible 12 jours 70-

56.36 €

1 Disponible 11 jours 70-

56.36 €

1 Disponible 98 jours 70-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 4 broches Largeur de la dimension(mm) 45 Épaisseur de la dimension(mm) 73
Durabilité 30000000 Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +60
Taille de profilé S00 Indice IP IP20 Type de contact 4 fabricants
Type de montage (relais) Encliquetable, à visser

Assistance technique