Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|
60.69 € | 1 | Disponible | 12 jours | 58 | Bornes à vis | |
56.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 58 | Bornes à vis | |
60.69 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | Bornes à vis | |
54.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 58 | - | |
69.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 58 | - | |
69.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 58 | Bornes à vis | |
62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 58 | - | |
69.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 58 | - | |
62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 58 | Bornes à vis | |
54.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | - | |
60.69 € | 1 | Disponible | Devis | 70 | - | |
56.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | Borne à ressort | |
60.69 € | 1 | Disponible | Devis | 70 | Borne à ressort | |
56.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | Borne à ressort | |
56.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | Borne à ressort | |
60.69 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | Borne à ressort | |
54.20 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | - | |
65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | Borne à ressort | |
62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | - | |
62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | - | |
60.69 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | Borne à ressort |
Loading...
Nombre de pôles | 4 broches | Largeur de la dimension(mm) | 45 | Épaisseur de la dimension(mm) | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Durabilité | 30000000 | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +60 |
Taille de profilé | S00 | Indice IP | IP20 | Type de contact | 4 fabricants |
Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Dimension - longueur(mm)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles