Contacteur, 25 cv

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT20361AC200UA0
3RT20361AM200UA0
3RT20361AP600UA0
3RT20361AV600UA0
3RT20361NB300UA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

207.68 €

1 Disponible 11 jours

213.16 €

1 Disponible 6 jours

207.68 €

1 Disponible 11 jours

213.16 €

1 Disponible 11 jours

304.99 €

1 Disponible 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Dimension - longueur(mm) 114 Largeur de la dimension(mm) 55
Épaisseur de la dimension(mm) 130 Durabilité 10000000 Température min.(°C) -25
Température max.(°C) +60 Tension nominale(V AC) 690 Taille de profilé S2
Indice IP IP20 Type de contact 3 fabricants Connexion (composants) Bornes à vis
Type de montage (relais) Encliquetable, à visser

Assistance technique